Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. 069628L
EAN.
3414972236416
Rabattgruppe : L261
10,80 €
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
Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Ja |
---|---|
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Breite | 82 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 57 mm |
Gerätebreite | 82 mm |
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 57 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Sonstige |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION