Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069672L
EAN.
3414971881198
Rabattgruppe : L261
15,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted box |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 2 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
---|---|
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 82 mm |
Height | 155 mm |
Depth | 57 mm |
Device width | 82 mm |
Device height | 155 mm |
Device depth | 57 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Tube diameter for wall mounted product | 16-25 mm |
Maximum Input cable diameter | 17 mm |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |
Cable support | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
7 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION