Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Ultraweiß

Plexo New Legrand

Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 069690L EAN. 3414971881549
Rabattgruppe : L261
16,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Antimicrobial treatment No
Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant No
Degree of protection (IP) Other
Width 82 mm
Height 155 mm
Depth 57 mm
Device width 82 mm
Device height 155 mm
Device depth 57 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Tube diameter for wall mounted product 16-25 mm
Maximum Input cable diameter 17 mm
Entry membrane gland type Flexible to puncture
Cable support Not applicable

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03421EN-02.pdf pdf (1.91 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069690L.stp ifc (1.14 Mo)
7 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)