Plexo New 2-fach Kabeleinführung in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New 2-fach Kabeleinführung in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069599L
EAN.
3414971879812
Rabattgruppe : L261
3,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 42 mm |
---|---|
Tiefe | 39 mm |
Mit Zugentlastung | Nein |
Ausführung | geschlossen |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Höhe | 4.5 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION