![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069650L-WEB-R.jpg)
Plexo New 2-fach Kabeleinführung PG 16 in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New 2-fach Kabeleinführung PG 16 in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069650L
EAN.
3414971880832
Rabattgruppe : L261
7,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 22 mm |
---|---|
Nominal size PG | 16 |
Depth | 26 mm |
Width | 57 mm |
Model | Open |
Degree of protection (IP) | Other |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Height | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION