Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo New 3-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Grau

Plexo New Legrand

Plexo New 3-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Grau

Best.-Nr. 069680L EAN. 3414971881280
Rabattgruppe : L261
30,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Antibakterielle Behandlung Nein
Zusammenstellung Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme Nein
Anzahl der Einheiten 3
Montagerichtung horizontal und vertikal
Form sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7046
Transparent Nein
Mit Abdeckrahmen Nein
Mit Kanaleinführung Ja
Mit Kabeleinführung Ja
Mit Verschraubungseinführung Nein
Schlagfest Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Breite 82 mm
Höhe 226 mm
Tiefe 57 mm
Gerätebreite 82 mm
Gerätehöhe 226 mm
Gerätetiefe 57 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 16-25 mm
Max Kabeldurchmesser 17 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang Flexibel zum Bohren
Kabelführung Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03421EN-02.pdf pdf (1.91 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069680L.stp ifc (1.32 Mo)
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)