Plexo New Einsatz berührungsloser Schalter 200W, Beleuchtung LED, IP 55, IP06, in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz berührungsloser Schalter 200W, Beleuchtung LED, IP 55, IP06, in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069586L
EAN.
3414972314589
Rabattgruppe : L261
73,20 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | Triac |
Lastart | universal und LED Retrofit |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsstrom | 1 A |
Schaltleistung | 5-200 W |
Schaltleistung HLK | 5-200 W |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
---|---|
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 27.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Standby Verbrauch | 0.3 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 4 |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | Netzwerk |
Lenkmethode | Nicht anwendbar |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION