Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Anthrazit

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. 069837L EAN. 3414971883581
Rabattgruppe : L261
38,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 70.5 mm
Bauform der Linse quadratisch
Höhe 70.5 mm
Tiefe 15.7 mm
Werkstoff Kunststoff
Farbe sonstige
Schlagfestigkeit IK07
Schutzart (IP) IP55
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
RAL-Nummer 7016
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz/Unterputz

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03422EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069837L.stp ifc (1.53 Mo)
BIM-Datei