Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Beige

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Beige

Best.-Nr. 069847L EAN. 3414972110372
Rabattgruppe : L261
40,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 70.5 mm
Bauform der Linse quadratisch
Höhe 70.5 mm
Tiefe 16 mm
Werkstoff Kunststoff
Farbe sonstige
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart (IP) IP55
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
RAL-Nummer 1013
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz/Unterputz

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03422EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069847L.stp ifc (1.53 Mo)