![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069537L-WEB-R.jpg)
Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069537L
EAN.
3414971878518
Rabattgruppe : L261
38,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 70.5 mm |
---|---|
Bauform der Linse | quadratisch |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 15.7 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | grau |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP55 |
---|---|
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
RAL-Nummer | 7046 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION