Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Ultraweiß
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 069637L
EAN.
3414971880573
Rabattgruppe : L261
40,90 €
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
Breite | 70.5 mm |
---|---|
Bauform der Linse | quadratisch |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 15.7 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | weiß |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP55 |
---|---|
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
RAL-Nummer | 9003 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION