Plexo New Einsatz Dämmerungssensor, IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Dämmerungssensor, IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069517L
EAN.
3414971878099
Rabattgruppe : L261
208,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Sensors | Lichtsensor eingebaut |
---|---|
Kontakte | 1 Schließer |
Einschalthelligkeit | 2-1500 lx |
Max. Schaltleistung | 1840 W |
Max. Schaltleistung LED | 150 W |
Geeignet für C-Last | Ja |
Mit automatischer Nachtabschaltung | Nein |
Montageart | Sonstige |
Schwenkbar | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) | 8 A |
---|---|
Betriebstemperatur | -5-40 °C |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 38.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 30 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION