Plexo New Einsatz elektronischer Thermostat mit Bedientaste zum Heiten oder Kühlen in der Farbe: Grau/ Ultraweiß
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz elektronischer Thermostat mit Bedientaste zum Heiten oder Kühlen in der Farbe: Grau/ Ultraweiß
Best.-Nr. 069508L
EAN.
3414971877962
Rabattgruppe : L261
256,10 €
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
Ausführung | sonstige |
---|---|
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 7-30 °C |
Sensor extern | Nein |
Thermische Rückkopplung | ohne |
Regelcharakteristik | sonstige |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 0 |
Differenzwert | 1-1 K |
Differenz verstellbar | Nein |
Temperatur ablesbar | Nein |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
Montageart | Sonstige |
Mit Display | Nein |
Bedienung | Dreh |
---|---|
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
Max. Kontaktbelastung | 8 A |
Schutzart (IP) | IP55 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | grau |
Höhe | 70.5 mm |
Breite | 70.5 mm |
Tiefe | 54 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION