Plexo New Einsatz Green'Up Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen (SL) erhöhter Berührungsschutz, IP 44, in der Farbe: Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Green'Up Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen (SL) erhöhter Berührungsschutz, IP 44, in der Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. 069818L
EAN.
3414972567701
Rabattgruppe : L261
86,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufputz/Unterputz |
---|---|
Ausführung | Ladesteckdose |
Standard | sonstige |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Mit Verriegelungsaktuator | Nein |
Mit Zugangsverriegelung | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 54 mm |
Nennspannung | 250 V |
Max. Nennstrom | 16 A |
---|---|
Stromart | AC 1-phasig |
LED integriert | Nein |
Kontaktmaterial | sonstige |
Oberflächenbehandlung Kontakte | versilbert |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Farbe | anthrazit |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION