Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Grün, für Einsatz Lichtsignal 069583L

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Grün, für Einsatz Lichtsignal 069583L

Best.-Nr. 069589L EAN. 3414971879614
Rabattgruppe : L261
17,90 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Other
Scannable symbol/barrier free No
Utilization Signalling
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Screw mounting
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Green
With label area No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Width 70.5 mm
Height 70.5 mm
Depth 25 mm
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentation

2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069589L.stp ifc (0.97 Mo)
BIM-Datei