Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Orange, für Einsatz Lichtsignal 069583L
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Orange, für Einsatz Lichtsignal 069583L
Best.-Nr. 069590L
EAN.
3414971879645
Rabattgruppe : L261
17,90 €
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
Ausführung | sonstige |
---|---|
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | signalieren |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Orange |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
Tiefe | 25 mm |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION