![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069591L-WEB-R.jpg)
Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Rot, für Einsatz Lichtsignal 069583L
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Rot, für Einsatz Lichtsignal 069583L
Best.-Nr. 069591L
EAN.
3414971879676
Rabattgruppe : L261
17,90 €
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
Model | Other |
---|---|
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Signalling |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Red |
With label area | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 70.5 mm |
Height | 70.5 mm |
Depth | 25 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION