Plexo New Einsatz Kabelauslass mit Zugentlastung in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Kabelauslass mit Zugentlastung in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069550L
EAN.
3414971878761
Rabattgruppe : L261
26,40 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Gerätebreite | 82.1 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 84.6 mm |
Gerätetiefe | 74.51 mm |
Einbautiefe | 24.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION