Plexo New Einsatz Kreuzschalter 10 AX, Schraubklemmen (SK), IP 55, IK 07, in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Kreuzschalter 10 AX, Schraubklemmen (SK), IP 55, IK 07, in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069521L
EAN.
3414971878136
Rabattgruppe : L261
44,20 €
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
Schaltungsart | Kreuzschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Sonstige |
Befestigungsart | sonstige |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Farbe des Schaltelements | Grau |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
---|---|
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 70.5 mm |
Gerätehöhe | 70.5 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Einbautiefe | 28.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION