Plexo New Einsatz Lichtsignal, Leistung 0,2 W oder 1 W durch Anschluss auswählbar LED Farbe: Weiß
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Lichtsignal, Leistung 0,2 W oder 1 W durch Anschluss auswählbar LED Farbe: Weiß
Best.-Nr. 069583L
EAN.
3414971879447
Rabattgruppe : L261
32,40 €
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
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Fassung | ohne |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Sonstige |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Transparent | Nein |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 1 W |
Gerätebreite | 68.5 mm |
Gerätehöhe | 68.5 mm |
Gerätetiefe | 41.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION