Plexo New Einsatz Mosaic Adapter in der Farbe: Ultraweiß/ Grau/ Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Mosaic Adapter in der Farbe: Ultraweiß/ Grau/ Anthrazit
Best.-Nr. 069582L
EAN.
3414971879416
Rabattgruppe : L261
15,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 14 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION