Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit Klappdeckel in der Farbe: Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit Klappdeckel in der Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. 069830L
EAN.
3414971883437
Rabattgruppe : L261
15,40 €
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
Farbe | anthrazit |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Mit Klappdeckel | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm |
Gerätebreite | 70.5 mm |
Gerätehöhe | 70.5 mm |
Gerätetiefe | 25 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
---|---|
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION