Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel in der Farbe: Beige
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel in der Farbe: Beige
Best.-Nr. 069838L
EAN.
3414971904378
Rabattgruppe : L261
18,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Mit Klappdeckel | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm |
Gerätebreite | 70.5 mm |
Gerätehöhe | 70.5 mm |
Gerätetiefe | 25 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
---|---|
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION