Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel verschließbar mit Schraubenschlüssel 091945 in der Farbe: Anthrazit

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel verschließbar mit Schraubenschlüssel 091945 in der Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. 069845L EAN. 3414971904408
Rabattgruppe : L261
20,50 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7016
With hinged lid Yes
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ70 / SQ70
Device width 70.5 mm
Device height 70.5 mm
Device depth 25 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Mounting method Other

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03590EN-01.pdf pdf (0.8 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069845L.stp ifc (1.61 Mo)
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)