Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster 3 A nicht rastend, 1x Schließer, 1-polig, IP 55, IK 07, in der Farbe: Gelb
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster 3 A nicht rastend, 1x Schließer, 1-polig, IP 55, IK 07, in der Farbe: Gelb
Best.-Nr. 069547L
EAN.
3414971878709
Rabattgruppe : L261
87,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art der Entriegelung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Mit Beleuchtung | Nein |
Lochdurchmesser | 22.5 mm |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220-250 V |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION