Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster 3A, 1/4 Drehung, rastend, Schließer + Öffner, IP 55, IK 07

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster 3A, 1/4 Drehung, rastend, Schließer + Öffner, IP 55, IK 07

Best.-Nr. 069549L EAN. 3414971878747
Rabattgruppe : L261
125,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Unlocking method Turn-release
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP55
With lighting No
Hole diameter 22.5 mm
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Width 70.5 mm
Height 70.5 mm
Depth 69 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 220-250 V
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE11715AA.pdf pdf (3.23 Mo)
Technisches Datenblatt
F03981EN-00.pdf pdf (0.93 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069549L.stp ifc (0.6 Mo)