![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069559L-WEB-R.jpg)
Plexo New Einsatz RJ45 Datendose Kategorie 6 UTP in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz RJ45 Datendose Kategorie 6 UTP in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069561L
EAN.
3414971878952
Rabattgruppe : L261
46,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Ja |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Type of connector | 2x RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | grau |
RAL-number | 7046 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
---|---|
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
With terminal resistor | No |
Schutzart (IP) | IP55 |
Mechanical coding | Yes |
Farbcodierung | Ja |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION