Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 6 AX - 250 V - 500 W max., in der Farbe: Anthrazit

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 6 AX - 250 V - 500 W max., in der Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. 069898L EAN. 3414972110297
Rabattgruppe : L261
46,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung sonstige
Polzahl 1
Bedienungsart sonstige
Mechanisch bedienbar Ja
Elektronisch bedienbar Nein
Montageart Sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Befestigungsart sonstige
Anschlussart Steckklemme
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7016
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Bemessungsstrom 6 A
Nennspannung 250 V
Anzahl der Tasten 3
Device width 70.5 mm
Device height 70.5 mm
Gerätetiefe 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schlagfestigkeit IK06
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²
Enthält Batterie oder Akku Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE11716AA.pdf pdf (2.11 Mo)
Technisches Datenblatt
F03416EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069898L.stp ifc (1.01 Mo)
BIM-Datei