Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 6 AX - 250 V - 500 W max., in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 6 AX - 250 V - 500 W max., in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069538L
EAN.
3414971878549
Rabattgruppe : L261
46,00 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | sonstige |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anschlussart | Steckklemme |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Bemessungsstrom | 6 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 3 |
Gerätebreite | 70.5 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 70.5 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Einbautiefe | 34.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Beleuchtungsart | Nicht anwendbar |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anzahl Klemmen | 3 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION