Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Schraubklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Anthrazit

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Schraubklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Anthrazit

Best.-Nr. 069840L EAN. 3414972235570
Rabattgruppe : L261
14,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Schutzkontaktstift
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Schutzkontakt Rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung Schutzart (IP)
Anschlussart Schraubklemme
Mit Klappdeckel Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7016
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Sonstige
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Nein
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK07
Gerätebreite 70.5 mm
Gerätehöhe 70.5 mm
Gerätetiefe 46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 28.5 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Vorverdrahtet Nein
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²
Kabelführung Nicht anwendbar
Abdeckung sonstige
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03420EN-00.pdf pdf (0.95 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069840L.stp ifc (1.36 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3249/A1 (0.7 Mo)