Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Taster Wechselkontakt beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Taster Wechselkontakt beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 069616L EAN. 3414971880207
Rabattgruppe : L261
27,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Wendetaster 1
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Mit Beleuchtung Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Signallampe Nein
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Sonstige
Befestigungsart Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Aufdruck ohne
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK08
Gerätebreite 70 mm
Gerätehöhe 70 mm
Gerätetiefe 46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 28.5 mm
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069616L.stp ifc (0.68 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)