Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz wahlweise Doppelwechselschalter 10 AX/ Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, Ultraweiß

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz wahlweise Doppelwechselschalter 10 AX/ Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, Ultraweiß

Best.-Nr. 069625L EAN. 3414971880344
Rabattgruppe : L261
28,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart sonstige
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter Ja
Anzahl der Betätigungswippen 2
Montageart Sonstige
Befestigungsart Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 70.5 mm
Gerätehöhe 70.5 mm
Gerätetiefe 49 mm
Einbautiefe 28.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03419EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11732AA_1.pdf pdf (0.17 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069625L.stp ifc (0.71 Mo)
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
SNI-824 220294 (0.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)