Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo New Einsatz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Best.-Nr. 069511L EAN. 3414971877986
Rabattgruppe : L261
10,80 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Other
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator Grey
Label space/information surface No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK08
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 70.5 mm
Device height 70.5 mm
Device depth 49 mm
Built-in depth 28.5 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069511L.stp ifc (0.68 Mo)
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
SNI-824 220294 (0.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)