Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo New Einsatz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 069611L EAN. 3414971880092
Rabattgruppe : L261
11,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Wechselschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Sonstige
Befestigungsart Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 70.5 mm
Gerätehöhe 70.5 mm
Gerätetiefe 49 mm
Einbautiefe 28.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069611L.stp ifc (0.68 Mo)
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
SNI-824 220294 (0.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)