Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Einsatz Wechselschalter 16 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Plexo New Legrand

Plexo New Einsatz Wechselschalter 16 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Best.-Nr. 069523L EAN. 3414971878181
Rabattgruppe : L261
18,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Wechselschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Sonstige
Befestigungsart Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7046
Farbe des Schaltelements Aluminium
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 16 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 70.5 mm
Gerätehöhe 70.5 mm
Gerätetiefe 45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03582EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069523L.stp ifc (0.68 Mo)
BIM-Datei