![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069726L-WEB-R.jpg)
Plexo New Feuchtraum-Aufputz 2-poliger Schalter Kontroll 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Aufputz 2-poliger Schalter Kontroll 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069726L
EAN.
3414971882010
Rabattgruppe : L261
43,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Farbe des Schaltelements | Grau |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
---|---|
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 82 mm |
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 61 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 16-25 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION