![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069708L-WEB-R.jpg)
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Green'Up Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen (SL) erhöhter Berührungsschutz, IP44, in der Farbe Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Green'Up Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen (SL) erhöhter Berührungsschutz, IP44, in der Farbe Anthrazit
Best.-Nr. 069708L
EAN.
3414972567688
Rabattgruppe : L261
93,30 €
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
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Model | Charging socket outlet |
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 82 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 64 mm |
Nominal voltage | 250 V |
Max. nominal current | 16 A |
---|---|
Type of current | AC single phase |
LED integrated | No |
Contact material | Other |
Surface treatment contacts | Silver-plated |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Colour | Anthracite |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION