Plexo New Feuchtraum-Aufputz Multifunktionsschalter Wechselschalter 10 AX, Taster 10 A, Steckklemmen, IP55, IK08, Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Multifunktionsschalter Wechselschalter 10 AX, Taster 10 A, Steckklemmen, IP55, IK08, Anthrazit
Best.-Nr. 069789L
EAN.
3414971904262
Rabattgruppe : L261
30,50 €
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
Schaltungsart | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Tastschalter | Ja |
Montageart | Aufputz |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Farbe des Schaltelements | Anthrazit |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
---|---|
Anschlussart | Steckklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 82 mm |
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 61 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 16-25 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION