Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Feuchtraum-Unterputz 1-fach Tragring, in der Farbe: Anthrazit

Plexo New Legrand

Plexo New Feuchtraum-Unterputz 1-fach Tragring, in der Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. 069606L EAN. 3414971879959
Rabattgruppe : L261
6,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
With hinged lid No
Type of fastening Screw mounting
Width 85 mm
Height 85 mm
Depth 43.5 mm
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03421EN-02.pdf pdf (1.91 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069606L.stp ifc (0.78 Mo)
12 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717742 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3831/A1 (0.56 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_719272 (0.33 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)