![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069683L-WEB-R2.jpg)
Plexo New Feuchtraum-Unterputz 2-fach Tragring, horizontal und vertikal in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz 2-fach Tragring, horizontal und vertikal in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069683L
EAN.
3414971881372
Rabattgruppe : L261
13,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Breite | 156 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 43.5 mm |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
7 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION