![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069850L-WEB-R.jpg)
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass 20-32 A mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Grau/ Ultraweiß
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass 20-32 A mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Grau/ Ultraweiß
Best.-Nr. 069850L
EAN.
3414971883819
Rabattgruppe : L261
193,70 €
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
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION