Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Klemmen, IP 55, in der Farbe: Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Klemmen, IP 55, in der Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. 069899L
EAN.
3414972110617
Rabattgruppe : L261
51,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | sonstige |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Gerätebreite | 85 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 61 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION