Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Anthrazit
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. 069878L
EAN.
3414971884281
Rabattgruppe : L261
38,10 €
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
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Gerätebreite | 82.1 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 84.6 mm |
Gerätetiefe | 74.51 mm |
Einbautiefe | 24.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION