![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069888L-WEB-R.jpg)
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Ultraweiß
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 069888L
EAN.
3414971884458
Rabattgruppe : L261
39,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Gerätebreite | 85 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 61 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION