Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069832L
EAN.
3414971883499
Rabattgruppe : L261
31,10 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Druckknopf |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Signallampe | Nein |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Nein |
---|---|
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Gerätebreite | 85 mm |
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 54 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 28.5 mm |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 16-25 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION