![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069829L-WEB-R.jpg)
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster Wechselkontakt beleuchtet mit Beschriftungsfeld 10 A, Steckklemmen, IP55, IK08, Beige
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster Wechselkontakt beleuchtet mit Beschriftungsfeld 10 A, Steckklemmen, IP55, IK08, Beige
Best.-Nr. 069829L
EAN.
3414972110433
Rabattgruppe : L261
45,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Druckknopf |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Anzahl der Wendetaster | 1 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Polzahl | 1 |
Nennspannung | 12 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Gerätebreite | 85 mm |
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 54 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 28.5 mm |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION