Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster Wechselkontakt beleuchtet mit Beschriftungsfeld 10 A, Steckklemmen, IP55, IK08, Grau

Plexo New Legrand

Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster Wechselkontakt beleuchtet mit Beschriftungsfeld 10 A, Steckklemmen, IP55, IK08, Grau

Best.-Nr. 069824L EAN. 3414971883376
Rabattgruppe : L261
43,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung sonstige
Bedienungsart Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Number of revolving contacts 1
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Nennspannung 12 V
Bemessungsstrom 10 A
Mit Beleuchtung Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Signallampe Nein
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7046
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Aufdruck ohne
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK07
Device width 85 mm
Gerätehöhe 85 mm
Device depth 54 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 28.5 mm
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²
Tube diameter for wall mounted product 16-25 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-069824L.stp ifc (1.56 Mo)