Plexo New FRAP Schutzkontakt-Steckdose+Wechselschalter horizontal und vertikal Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP44, IK08, Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New FRAP Schutzkontakt-Steckdose+Wechselschalter horizontal und vertikal Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP44, IK08, Grau
Best.-Nr. 069746L
EAN.
3414971882324
Rabattgruppe : L261
36,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Schalters | Wechselschalter |
---|---|
Ausführung der Steckdose | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
Anzahl der Steckdosen | 1 |
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Mit Beleuchtung | Nein |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom Steckdose | 16 A |
Überspannungsschutz | Nein |
Fehlerstromschutz | Nein |
Mit Feinsicherung | Nein |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
---|---|
Gerätebreite | 156 mm |
Gerätehöhe | 85 mm |
Gerätetiefe | 62 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Vorverdrahtet | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 16-25 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION