Plexo New LED zum Beleuchten der Einsätze 230V; 0,2 mA; LED Farbe: Blau
Plexo New
Legrand
Plexo New LED zum Beleuchten der Einsätze 230V; 0,2 mA; LED Farbe: Blau
Best.-Nr. 069496L
EAN.
3414971877887
Rabattgruppe : L261
8,20 €
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
Breite | 8.73 mm |
Lampenleistung | 0.046-0.046 W |
Tiefe | 20.57 mm |
Lampenspannung | 230-250 V |
Technologie | LED |
Lampenform | sonstige |
Sockel | sonstige |
Krypton | Nein |
Xenon | Nein |
Farbe | blau |
---|---|
Halogen | Nein |
Gesamtlänge | 38.72 mm |
Geeignet für Taschenleuchten | Nein |
Geeignet für Anzeigezwecke | Nein |
Geeignet für Rundumleuchte | Nein |
Nennstrom | 0.0002 mA |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION