Plexo New Montagezubehör für dünne Wände
Plexo New
Legrand
Plexo New Montagezubehör für dünne Wände
Best.-Nr. 069597L
EAN.
3414971879751
Rabattgruppe : L261
11,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagehalter |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 85.5 mm |
Höhe | 85.5 mm |
Tiefe | 9 mm |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION